Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® E7 - pentru viteze mari cu sarcini redusePiulița noastră pentru șurub de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® E7 oferă specificații bune de atenuarea vibrațiilor și coeficienți buni de frecare la sarcini reduse. Datorită proprietăților de atenuare a vibrațiilor, sunt posibile viteze de până la 1 200 rpm. Alte avantaje includ
► Viteze mari de până la 1 200 rpm la sarcini mici de până la 200 N
► Reducerea zgomotului
► Interval de aplicare până la +60 °C, temperatura superioară pe termen lung pentru aplicații
► Presiune de suprafață continuă permisă în pașii filetați 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură. Sunt disponibile șapte materiale standard diferite pentru diverse scopuri: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari la sarcini reduse, iglidur R - anti-balansare și anti-vibrație, iglidur J200 - cel mai bun material pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje în funcție de material:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii nefavorabile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează semnificativ piulițele pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție mare de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de variante chiar și în geometria piulițelor pentru șuruburi de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șuruburi de acționarePiulițe cilindrice pentru șuruburi de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șuruburi de acționare cu flanșăPiulițe pentru șuruburi de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șuruburi de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șuruburi de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șuruburi de acționare