Piuliță pentru șurub de acționare fabricată din iglidur® J350 - Material de înaltă temperatură pentru temperaturi de până la +150°CPiulița noastră pentru șurub de acționare, fabricată din polimerul de înaltă performanță iglidur® J350, permite aplicarea la o temperatură ambiantă medie până la ridicată în permanent. Temperatura de aplicare pe termen lung ar trebui să fie ideal între +60 și +150 °C pentru a obține performanțe maxime din material.
Avantajele suplimentare sunt:
► Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
► Certificabil conform EN 45545 HL3, R24
► Ideal pentru industria feroviară
► Coeficient de frecare bun la sarcini medii
► Domeniu de aplicare până la +150°C temperatura maximă de utilizare pe termen lung
► Presiune de suprafață permanentă admisibilă în treptele filetului 0 - 3,0 MPa
Toate piulițele pentru șurub de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură. Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii dificile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la –20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează decisiv piulițele noastre pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Sunt disponibile 7 materiale standard diferite pentru diverse aplicații: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150 °C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari la sarcini reduse, iglidur R - atenuarea vibrațiilor, iglidur J200 - cea mai bună contrapiesă pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații cu sarcină mare.
Pe lângă o gamă largă de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă, de asemenea, o gamă largă de opțiuni pentru geometria piuliță pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliță pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe pentru șurub de acționare cilindrice turnate prin injecțiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă turnate prin injecție