Piuliță pentru șurub de acționare realizată din iglidur® J350 - material rezistent la temperaturi ridicate de până la +150°CPiulița noastră pentru șurub de acționare realizată din polimerul de înaltă performanță iglidur® J350 permite utilizarea la temperatură ambiantă permanentă medie sau ridicată. Temperatura de aplicare pe termen lung ar trebui să fie între +60 și +150 °C pentru a obține performanța maximă a materialului.
Avantaje suplimentare sunt:
► Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
► Certificabil conform EN 45545 HL3, R24
► Ideal pentru industria feroviară
► Coeficient de frecare bun la sarcini medii
► Interval de utilizare până la +150 °C temperatura superioară de utilizare pe termen lung
► Presiunea constantă permisă la suprafață de la 0 la 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șuruburi de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură.Sunt disponibile 7 materiale standard diferite pentru diverse aplicații: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară-farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari la încărcări reduse, iglidur R - amortizarea vibrațiilor și a vibrațiilor, iglidur J200 - cel mai bun corespondent la aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații cu sarcină mare.
În funcție de material, acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și mentenanță
► Durabil și robust chiar și în medii ostile
► Rezistență chimică și fără mucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung în intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este întărit suplimentar cu fibre tehnice sau materiale de umplutură. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de mici camere ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează decisiv piulițele noastre pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție mare de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de opțiuni pentru geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șurub de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șurub de acționare