Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceuticăPiulița noastră de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® A180 este conformă cu FDA și potrivită pentru aplicații cu sarcini mici până la medii în mediul direct sau contactul cu alimente sau medicamente, precum și cu umiditatea. Alte avantaje includ:
► conformitate cu FDA - pentru contact cu alimentele
► În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011
► Domeniul de aplicare până la +90 °C, temperatura de aplicare superioară pe termen lung
► Presiune de suprafață permanentă permisă în pașii filetului 0 - 3,5MPa
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură. Aceasta vă oferă următoarele avantaje:
► Fără lubrifiere și fără mentenanță 100 %
► Durabil și robust în medii nefavorabile
► Rezistență chimică și fără mucegai
► Cursă silentioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Respectarea standardelor FDA
► Stabilitatea sarcinilor mari
► Aplicare pe termen lung în intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre tehnice sau materiale de umplutură. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere minuscule ale materialului. Acest lucru este suficient pentru a lubrifia suficient zona înconjurătoare imediată și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste aditivi stabilizează piulițele noastre de șuruburi de acționare în mod decisiv pentru rezistență la uzură.
Există 7 materiale standard diferite disponibile pentru diverse aplicații: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150 °C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini reduse, iglidur R - atenuarea vibrațiilor, iglidur J200 - cea mai bună contrapiesă pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicație de capacitate mare.
Pe lângă o gamă largă de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de opțiuni pentru geometria piuliței pentru șurub de acționare în sine:
Piulițe cilindrice pentru șuruburi de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șuruburi de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometrie de piuliță pentru șuruburi de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate prin injecție pentru șuruburi de acționarePiulițe turnate prin injecție cu flanșă pentru șuruburi de acționare