Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceuticăPiulița noastră de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® A180 este conformă cu FDA și potrivită pentru aplicații cu sarcini mici până la medii în mediul direct sau contactul cu alimente sau medicamente, precum și cu umiditatea. Alte avantaje sunt:
► conformitate cu FDA - pentru contactul cu alimentele
► Conform cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011
► Domeniul de aplicare temperatura ridicată pe termen lung până la +90°C
► Presiunea de suprafață permanentă permisă în filete 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură.Există 7 materiale standard diferite disponibile pentru diverse aplicații: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară-farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari la sarcini reduse, iglidur R - vibrații și amortizare a vibrațiilor, iglidur J200 - cel mai bun partener pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații cu sarcină ridicată.
În funcție de material, aceasta vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % lubrifiere și fără mentenanță
► Durabile și robuste în medii adverse
► Rezistente la produse chimice și fără mucegai
► Funcționare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung în intervale de temperatură de la -20 °C până la +150 °C
Materialul de bază este completat prin armare cu fibre tehnice sau adaosuri. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, incorporate în milioane de mici camere ale materialului. Acest lucru este suficient pentru a lubrifia într-o măsură adecvată zona înconjurătoare și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează în mod decisiv piulițele pentru șurub de acționare pentru rezistență la uzură.
Pe lângă o gamă largă de materiale standard pentru tehnologia șuruburilor de acționare, igus oferă, de asemenea, o gamă largă de opțiuni pentru geometria în sine a piuliței pentru șurubul de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șuruburi de acționarePiulițe cilindrice cu mărime cheie pentru șuruburi de acționarePiulițe cu flanșă pentru șuruburi de acționarePiulițe cu flanșă cu mărime cheie pentru șuruburi de acționareGeometrie piuliță pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe turnate cilindrice pentru șuruburi de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șuruburi de acționare