Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur R - pentru viteză medie până la mare - amortizare
Piulița noastră pentru șurub de acționare din polimerul de înaltă performanță iglidur R permite reducerea vibrațiilor dintre șurubul de acționare și piulițele pentru șurub de acționare prin specificațiile sale de amortizare și asigură un comportament de rulare cu vibrații reduse și nivel de zgomot scăzut.
Alte avantaje includ:
- Rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
- Material moale - atenuarea vibrațiilor
- Domeniu de aplicare până la +90°C temperatura superioară de aplicare pe termen lung
- Presiunea permanentă admisibilă pe suprafața filetelor 0 - 2,0 MPa