Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur R - pentru viteză medie până la mare - amortizare
Piulița noastră pentru șurub de acționare din polimerul de înaltă performanță iglidur R permite reducerea vibrațiilor dintre șurubul de acționare și piulițele pentru șurub de acționare prin specificațiile sale de amortizare și asigură un comportament de rulare cu vibrații reduse și silențios.
Alte beneficii:
- Rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
- Material moale - atenuarea vibrațiilor
- Până la +90°C max. temperatura de aplicare pe termen lung
- Presiunea de suprafață permisă continuă în filete de la 0 MPa la 2,0 MPa