dryspin șurub de acționare cu pas rapid de la tehnologia cu șurub de acționare dryspin
Șuruburile de acționare sunt elemente de mașină care sunt utilizate pentru a converti o mișcare de rotație într-o mișcare liniară.
Șuruburile de acționare cu pas rapid sunt parte din gama noastră dryspin, care este proiectată special pentru aplicații rapide și eficiente. Mărimi de filet de la DS4x2.4 la DS18x100 sunt disponibile aici.
Tehnologia cu șurub de acționare dryspin a fost proiectată și brevetată în 2015 de echipa de dezvoltare a tehnologiei cu șurub de acționare drylin. S-a pus un accent deosebit pe creșterea duratei de viață și pe îmbunătățirea eficienței. Portofoliul de produse dryspin include șurub de acționare cu pas rapid din oțel inoxidabil sau aluminiu (la cerere), care sunt disponibile cu pas de la 2,4 mm la 100 mm. Geometria filetului cu pas rapid este o extensie a tehnologiilor convenționale de filet, cum ar fi cele metrice și filet trapezoidal, cu numeroase beneficii.
Materialul standard al șuruburilor cu plumb dryspin este din oțel inoxidabil AISI 304. Prin urmare, este 100 % fără coroziune și uzură redusă. Șuruburile de acționare sunt disponibile și în aluminiu. Șuruburile de acționare oferite de igus sunt de obicei șuruburi de acționare laminate. Avantajele acestui proces de fabricație (calitate bună a suprafeței și producție economică) sunt ideale pentru piulițele pentru șurub de acționare fără lubrifiere realizate din plastic optimizat tribologic.
Avantajele șuruburilor de acționare cu pas rapid dryspin:
► 100 % funcționare uscată fără mentenanță
► Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
► Eficiență mai mare în comparație cu filetele trapezoidale convenționale
► Funcționare silențioasă și fără vibrații
► Insensibil la praf și murdărie
► 100 % fără coroziune
► Nu sunt autoblocante
► Timp de livrarefast
Alte geometrie de filete din gama de produse screw sunt:
Filet trapezoidal (DIN 103)
Filet metric (DIN13)
Filet ACME (ANSI B1.5 2C)