Ce este jocul axial și cum poate fi prevenit?Jocul axial poate fi folosit pentru a descrie mișcarea pierdută, „cursa nulă”, la șurubul conducător din cauza intervalului dintre acesta și piulița pentru șurub de acționare. Termenul de joc este adesea asociat cu aceasta, dar termenul tehnic corect este joc axial..
Puteți găsi mai multe informații despre reducerea jocului axial aici. Piuliță pentru șurub de acționare fără jocUna dintre cele mai precise soluții este piulița ZB pentru șurub de acționare. Constă din mai multe componente și se ajustează la durata de viață. Este deosebit de potrivită pentru acționările cu șurub de acționare cu filet cu pas rapid pentru reglarea rapidă a sarcinilor mici. Principiul fără joc asigură un joc minim pe întreaga durata de viaţă. Ideal pentru poziționare precisă și mișcări de avans în tehnologia medicală, de laborator și de imprimare, precum și în domeniile largi ale bioștiințelor.
Piulița pentru șurub de acționare este alcătuită dintr-o piuliță de sprijin, un inel de reglare cu arc de torsiune, un disc de frecare și elementul axial. Cu ajutorul arcului de torsiune, pretensionarea este introdusă în sistemul cu șurub conducător.
► Menținerea pe toată durata de viață a jocului axial minim
► Poziționare și mișcări de alimentare de înaltă precizie
► În filet cu pas rapid dryspin® și drylin®
► Piuliță pentru șurub de acționare cu flanșă
► Direcția filetului: RH
► Material: iglidur® J
Informații importante:pentru aplicații cu sarcini mari, temperaturi ridicate sau în medii puternic poluate, trebuie utilizată întotdeauna o piuliță standard pentru șurub de acționare. Motivul pentru aceasta este că toate cele trei principii sunt anulate de sarcinile prea mari. Din acest motiv, sarcina axială statică maximă este specificată separat pentru fiecare model de piuliță pentru șurub de acționare.