Piulițe fără joc pentru șurub de acționare care reduc vibrațiile
Ce este jocul axial și cum poate fi evitat?Jocul axial poate fi utilizat pentru a descrie mișcarea pierdută, „mișcarea moartă”, la șurub din cauza intervalului dintre șurub și piuliță pentru șurub de acționare. Termenul joc este, de asemenea, adesea asociat cu acesta, dar termenul tehnic corect este totuși joc axial.
Puteți găsi mai multe informații despre reducerea jocului axial aici. Joc redus:piulițele noastre LC pentru șurub de acționare sunt echipate cu două inele O-ring din elastomer. Principiul de funcționare este similar cu cel al unei piulițe pentru șurub de acționare de tip AB. Cu toate acestea, cu ajutorul piuliței pentru șurub de acționare LC, se poate obține o reducere a jocului în acest caz. Inelele O aplică o pretensionare radială circumferențială asupra sistemului de filet, apăsând flancurile piuliței pentru șurubul de acționare și fileta șurubului de acționare. Acest lucru asigură o presiune preconstrânsă constantă axială și radială a piuliței. Funcționarea extrem de lină și achiziția economică sunt avantaje suplimentare ale piuliței LC pentru șurub de acționare.
► Joc axial redus datorită pretensionării radiale circumferențiale
► Funcționare foarte lină datorită reducerii posibilelor vibrații
► Alternativă economică la piulița fără joc
► În sistemul dryspin® pentru filet cu pas mare și filet trapezoidal cu diametrul de până la 14 mm
► Piuliță pentru șurub de acționare cu flanșă
► Direcția filetului: RH
► Material: iglidur® J
Ce alte posibilități oferă gama de produse igus?Pentru a reduce jocul axial nedorit, pe lângă alegerea corectă a materialului, un mecanism de pretensionare s-a dovedit a fi o măsură eficientă. Pentru filetele cu pas rapid și filete trapezoidale ale dryspin® sunt disponibile trei versiuni cu pretensionare: fără joc, Joc redus și piuliță AB pentru șurub de acționare.
Informații importante: pentru aplicații cu sarcini mari, temperaturi ridicate sau în medii puternic poluate, ar trebui să se folosească întotdeauna o piuliță standard. Motivul este că toate cele trei principii sunt anulate de sarcini prea mari. Din acest motiv, sarcinile axiale statice maxime sunt specificate separat pentru fiecare model de piuliță.