igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Material: iglidur® R
- Direcția filetului: dreapta
- Tipul filetului: ACME
- Versiune: Standard
- Piuliță pentru șuruburi de acționare cilindrice
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® R - pentru viteză medie până la mare - amortizare
Piulița noastră pentru șurub de acționare din polimerul de înaltă performanță iglidur® R permite reducerea vibrațiilor dintre șurubul de acționare și piulițele pentru șurub de acționare prin specificațiile sale de amortizare și asigură un comportament de rulare cu vibrații reduse și silențios.
Alte beneficii:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h