Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® R - pentru viteză medie până la mare - amortizarePiulița noastră pentru șurub de acționare din polimerul de înaltă performanță iglidur® R permite reducerea vibrațiilor dintre șurubul de acționare și piulițele pentru șurub de acționare prin specificațiile sale de amortizare și asigură un comportament de rulare cu vibrații reduse și zgomot redus.
Alte avantaje includ:
► Rezistență mare la uzură la sarcini mici
► Material moale - atenuarea vibrațiilor
► Interval de utilizare până la +90 °C, temperatura de utilizare pe termen lung
► Presiunea de suprafață permanentă permisă în filete 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură. Există șapte materiale standard diferite disponibile în scopuri diferite: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini reduse, iglidur R - anti-oscilație și anti-vibrație, iglidur J200 - cea mai bună contrapiesă pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje în funcție de material:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii nefavorabile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este, de asemenea, întărit cu fibre tehnice sau materiale de umplere. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează semnificativ piulițele pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție mare de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de variante în geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șurub de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șurub de acționare