piuliță pentru șurub de acționare dryspin cu mărime cheie la exterior din iglide A180 | geometrie: flanșă | filet ACME | RH

A180FRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
A180FRI-02-1/4-16 product image
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® A180
  • Direcția filetului: filet pe dreapta
  • Tipul filetului: ACME
  • Tip: Standard
  • Cu cheie plată
  • Piuliță cilindrică cu flanșă pentru șurub de acționare
igus-icon-lieferzeitA180FRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță