Comutator de proximitate drylin® E - comutator de limitare și comutator de referință cu carcasă metalică

INI-AS-I-015-B-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensiune de lucru: 10-30 VDC
  • Curent max. de comutare: 200mA
  • Frecvență max. de comutare: 4000
  • Clasa de protecție: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m cablu, cablu cu 3-conectori
Normal închis (NC)
PNP