igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: dimensiunea flanșei 42mm
- Clasa de protecție: IP20
- Cuplu: 0,75Nm până la 3,00Nm
- Viteză: până la 350rpm
- Este posibilă funcționarea directă cu baterie
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50