igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiune de instalare: dimensiune flanșă 37 mm
- Clasa de protecție: IP30
- Cuplu: 0,1Nm - 1,8Nm
- Tensiune de funcționare: 12VDC și 24VDC
- Viteză: până la 440rpm
- Este posibilă funcționarea directă cu baterie
- Conectare motor: conector profil neted
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5