igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiune de instalare: dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: IP41
- Cuplu: 0,1Nm la 1,5N
- Tensiune de funcționare: 12VDC și 24VDC
- Viteză: până la 440rpm
- Este posibilă funcționarea directă cu baterie
- Conectare motor: Conector metric M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1