drygear® angrenaj melcat PRT, dimensiune de instalare 50, asimetric

RL-D-50-102-48-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
RL-D-50-102-48-01035 product image
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • 50 mm diametru interior pe masa rotativă
  • Arbore de transmisie cu diametru exterior de 15 mm
  • Viteză de până la 8 rpm sub sarcină maximă Maxim
  • cuplu de ieșire de până la 50Nm
  • Transmisii disponibile: 48:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Fără întreținere
  • Cu 40% mai ușor decât alternativele comparabile din metal
  • Rezistență la murdărie și la umezeală
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-48-01035
48:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?