angrenaj cu melc drygear® PRT, dimensiunea de instalare 30, asimetric

RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • 30 mm diametru interior pe masa rotativă
  • Arbore de transmisie cu diametrul exterior de 10 mm
  • Viteză de până la 12 rpm sub sarcină maximă
  • Cuplul maxim de ieșire până la 20Nm
  • Transmisii disponibile: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • fără mentenanță 
  • Cu 40 % mai ușoare decât alternativele metalice comparabile
  • Rezistență la murdărie și la umezeală
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?