Angrenaj melcat drygear® BB, dimensiunea de instalare 50, simetric

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • Arbore de transmisie cu diametru exterior de 15 mm
  • Viteză de până la 8 rpm sub sarcină maximă
  • Cuplul maxim de ieșire de până la 50 Nm
  • Transmisii disponibile: 48:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Fără întreținere
  • Cu 40% mai ușor decât alternativele comparabile din metal
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?