drygear® angrenaj cu melc BB, dimensiune de instalare 30, simetric

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • Arbore de transmisie cu diametrul exterior de 10 mm
  • Viteză de până la 12 rpm sub sarcină maximă
  • Cuplul maxim de ieșire până la 20Nm
  • Transmisii disponibile: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Fără întreținere
  • Cu 40% mai ușoare decât alternativele metalice comparabile
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?