drygear® angrenaj cu melc BB, dimensiune de instalare 30, asimetric

RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • Arbore de transmisie cu diametrul exterior de 10 mm
  • Viteză de până la 12 rpm sub sarcină maximă
  • Cuplul maxim de ieșire până la 20Nm
  • Transmisii disponibile: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Fără întreținere
  • Cu 40% mai ușoare decât alternativele metalice comparabile
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-106-5-010B5
5:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?