Angrenaj cu melc drygear® BB, dimensiune de instalare 20, asimetrică

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing

Reductor melcat drygear®

  • Arbore de transmisie cu diametrul exterior de 8 mm
  • Viteză de până la 20 rpm la sarcină maximă
  • Cuplul maxim de ieșire până la 10Nm
  • Transmisii disponibile: 38:1, 70:1
  • Autoblocare condiționată la ieșire
  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Fără întreținere
  • Cu 40% mai ușor decât alternativele comparabile din metal
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?