Reductor drygear® Apiro cu blocaj manual și indicator de poziție

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

Apiro® angrenaj cu melc cu blocaj manual și indicator de poziție pentru reglare și montare manuală.

Informații despre produs

  • Transmisii disponibile: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Cuplu de ieșire: 2,5Nm
  • Ieșire: arbore gol pentru profil multifuncțional Apiro
  • Antrenare: roată de mână
  • Accesoriile pot fi rotite în patru poziții: 0°, 90°, 180°, 270°

Opțional disponibil

  • Mai multe rapoarte de transmisie
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?