Reductoarele cu cremalieră și pinion Apiro® sunt utilizate în primul rând pentru sarcini de împingere sau la reglarea formatului.
Un avantaj special este sincronizarea simplă a reductoarelor cu cremalieră și pinion Apiro®. Versiunea standard permite sincronizarea mai multor reductoare cu cremalieră și pinion cu profilul multifuncțional Apiro®. Acționarea este de obicei realizată cu un angrenaj cu melc Apiro® cu un raport de transmisie de 32:1, astfel încât sistemul este autoblocantă.
La igus®, Apiro® înseamnă soluții de transmisie ieftine și soluții flexibile, specifice clientului. Sistemul de reductoare modular oferă o gamă largă de produse bazate pe combinarea diferitelor proiecte la intrarea și ieșirea din reductor, diferiți rapoarte de transmisie și o gamă largă de accesorii. Pe lângă angrenajele melcate, sistemul de cutii de viteze modulare include și angrenaje conice și angrenaje liniare.
O structură modulară și conectarea simplă a componentelor individuale oferă soluții economice pentru un număr infinit de aplicații. Aici vine numele: „Apiro” este cuvântul grecesc pentru „infinit”.
Apiro® poate fi, de asemenea, utilizat pentru a implementa rapid soluții speciale cu costuri reduse.
Proprietăți generale:
- Angrenaje liniare în funcționare uscată
- Ușor și eficient cu motion plastics
- Rentabilitate
- Până la 50N forță de împingere
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
- Rezistență la murdărie
- Utilizare flexibilă în sistemele modulare de reductoare
- Posibilitate de acționare manuală sau cu motor
- Durata de viață testată în laborator
Există o gamă largă de aplicații pentru angrenajele Apiro®, de la o simplă mișcare de pivotare manuală până la reglarea automată a formatului în industria de ambalaje și până la cinematică robotică complexă.
Domenii de aplicare:
- Ajustări de format în industria băuturilor
- Reglarea benzii în industria de ambalare
- Mișcare de pivotare pentru camere și scanere
- Acționare turnantă în industria medicală
- Componentă în cinematică robotică
- Sincronizarea axelor liniare
Puteți găsi exemple de aplicații specifice, inclusiv o listă de componente pentru reproducerea acestora, aici.