Angrenajul de ridicare drygear® Apiro® pentru sarcini grele este versiunea întărită a angrenajului de ridicare Apiro® testat și a fost dezvoltat special pentru aplicații care necesită sarcini mai mari, mai multă stabilitate și o mișcare de ridicare controlată cu precizie.
Angrenajul de ridicare Apiro este utilizat pentru reglarea benzii, reglarea înălțimii sau aplicații de împingere, de ex. în industria băuturilor sau ambalajelor. Spre deosebire de angrenajul cu cremalieră și pinion Apiro, poate transmite forțe semnificativ mai mari de până la 250 N. Sincronizarea mai multor angrenaje de ridicare este simplă.
La igus®, Apiro® reprezintă reductoare cu melc economice și soluții flexibile și personalizate. Sistemul modular de reductoare oferă o gamă largă de produse bazate pe o combinație de diverse configurații de antrenare și ieșire, rapoarte de angrenaj diferite și o mare varietate de accesorii. Pe lângă reductoarele cu melc, în sistemul de reductoare sunt disponibile și reductoare conice și liniare.
Un design modular și conectarea simplă a componentelor individuale permit soluții economice pentru un număr infinit de aplicații. De aici și numele: „Apiro” este cuvântul grecesc pentru „infinit”.
Cu Apiro®, soluțiile personalizate pot fi implementate rapid și rentabil.
Caracteristici generale:
- Reductoare cu melc care funcționează fără lubrifiere
- Tip pentru sarcini grele pentru sarcini crescute
- Ușoare și eficiente datorită motion plastics
- Rentabilitate
- Intervalul de temperatură de funcționare: +5°C până la +50°C
- Rezistență la murdărie
- Utilizare flexibilă în cadrul sistemului modular de angrenaje
- Poate fi acționat manual sau cu motor
- Durata de viață testată în laborator
Domenii de aplicare:
- Reglaje ale înălțimii și cursei
- Reglarea formatului și a benzii
- Sarcini de împingere și poziționare
- Mecanisme de reglare în ingineria mecanică și a plantelor
- Aplicații cu cerințe mecanice sporite