igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Angrenaj melcat Apiro® și poziționator manual pentru reglaje și strângeri manuale.
Informații despre produs
- Raporturi de angrenaj disponibile: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Cuplu de ieșire: 2,5Nm
- Ieșire: arbore gol pentru profil multifunctional Apiro
- Acționare: volantă
- Accesoriile pot fi rotite în patru poziții: 0°, 90°, 180°, 270°
Disponibil opțional: rapoarte de angrenaj suplimentare
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1