drygear® Apiro® pentru sarcini grele

Nou
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Protecție crescută, mai multă stabilitate și o fixare mai precisă
  • Tipul robust reduce costurile de întreținere și înlocuire pe termen lung datorită duratei lungi de viață și funcționării fără lubrifiere


  • Sarcina dinamică max.: 300 N
  • Cuplu nominal: 2,5 Nm
  • Pas: 2 mm
  • Viteza de avans a șurubului TR: 0,5 mm/turație
  • Cursă: 50- 250 mm


Comparativ cu Apiro nostru standard, creșterea absorbției forței axiale pentru Apiro nostru pentru sarcini grele este de 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Nr. piesă
100
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?