Reductorul cu cremalieră și pinion pentru sarcini grele Apiro® este versiunea întărită a reductorului cu cremalieră și pinion Apiro® dovedit și a fost dezvoltat special pentru aplicații în care sunt necesare sarcini mai mari, mai multă stabilitate și mișcare liniară precisă.
Reductoarele cu cremalieră și pinion sunt utilizate în primul rând pentru sarcini de împingere sau la reglarea formatului.
Un avantaj special este sincronizarea simplă a angrenajelor cu cremalieră Apiro®. Versiunea cu cuplaj încorporat permite arborilor să fie conectați flexibil ca acționare pentru mai multe angrenaje cu cremalieră.
Reductorul cu cremalieră și pinion Apiro® cu reductor planetar integrat permite conectarea directă la un motor NEMA17. Angrenajul planetar crește puterea motorului. Acest lucru creează o unitate de acționare foarte compactă, dar puternică.
La igus®, Apiro® înseamnă soluții de reductor ieftine și soluții flexibile, adaptate cerințelor clientului. Sistemul de reductoare modular oferă o gamă largă de produse bazate pe combinarea diferitelor tipuri de intrare și ieșire din reductoare, rapoarte de transmisie diferite și o gamă largă de accesorii. Pe lângă reductoarele cu cremalieră, sistemul de reductoare modulare include și reductoare cu roți dințate conice și angrenaje cu melc.
O structură modulară și conectarea simplă a componentelor individuale permit soluții economice pentru un număr infinit de aplicații. De aici și numele: „Apiro” este cuvântul grecesc pentru „infinit”.
Apiro® poate fi, de asemenea, utilizat pentru a implementa rapid soluții speciale cu costuri reduse.
Proprietăți generale:
- Angrenaje liniare în funcționare uscată
- Versiune pentru sarcini grele pentru sarcină sporită
- Ușor și eficient cu motion plastics
- Rentabilitate
- Până la 50N forță de împingere
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
- Rezistență la murdărie
- Utilizare flexibilă în sistemele modulare de reductoare
- Posibilitate de acționare manuală sau cu motor
- Durata de viață testată în laborator
Există o gamă largă de aplicații pentru angrenajele Apiro®, de la o simplă mișcare de pivotare manuală până la reglarea automată a formatului în industria de ambalaje și până la cinematică robotică complexă.
Domenii de aplicare:
- Ajustări de format în industria băuturilor
- Reglarea benzii în industria de ambalare
- Mișcare de pivotare pentru camere și scanere
- Acționare turnantă în industria medicală
- Componentă în cinematică robotică
- Sincronizarea axelor liniare
- Aplicații cu cerințe mecanice crescute