Acționarea de ridicare/împingere Apiro este utilizată pentru reglarea înălțimii și a formatului sau aplicații de împingere. Spre deosebire de reductorul cu cremalieră și pinion Apiro, pot fi transmise forțe semnificativ mai mari de până la 250 N. Mai multe reductoare pot fi sincronizate cu ușurință.
La igus®, Apiro® înseamnă angrenaje cu melc ieftine și soluții flexibile specifice clientului. Sistemul de reductoare modular oferă o gamă largă de produse bazate pe combinarea diferitelor proiecte la intrarea și ieșirea din reductor, diferiți rapoarte de transmisie și o gamă largă de accesorii. Pe lângă angrenajele melcate, sistemul de cutii de viteze modulare include și angrenaje conice și angrenaje liniare.
O structură modulară și conectarea simplă a componentelor individuale oferă soluții economice pentru un număr infinit de aplicații. Aici vine numele: „Apiro” este cuvântul grecesc pentru „infinit”.
Apiro® poate fi, de asemenea, utilizat pentru a implementa rapid soluții speciale cu costuri reduse.
Proprietăți generale:
- Angrenaj cu melc cu funcționare uscată
- Ușor și eficient cu motion plastics
- Rentabilitate
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
- Rezistență la murdărie
- Utilizare flexibilă în sistemele modulare de reductoare
- Posibilitate de acționare manuală sau cu motor
- Durata de viață testată în laborator
Puteți găsi exemple specifice de aplicații, inclusiv o listă de componente pentru reproducerea acestora, aici.