Roboți liniari pentru camere
igus oferă roboți liniari ca roboți liniari de arie, linie și cameră pentru o gamă largă de sarcini. Portalurile igus includ module liniare apiro preconfigurate și axe liniare cu motoare pas cu pas igus, precum și toate componentele necesare pentru auto-asamblare.
Exemple de aplicații
Aplicații tipice ale roboților noștri liniari de cameră sunt pick & place, alegerea și stivuirea pe bandă transportoare în spațiu tridimensional. În majoritatea cazurilor, robotul liniar spațial oferă platforma pe care clienții noștri își construiesc aplicația. În combinație cu un clește sau o cupă de aspirație, sarcinile de alegere se pot implementa foarte rapid.
Sistem de control
Controlul igus Robot permite un control simplu și intuitiv al robotului și programarea, făcând ușor începutul automatizării. Designul modular face posibil controlul diferitelor cinematici igus, de ex. roboți delta. Robotul liniar poate fi controlat direct de Controlul igus® Robot cu toate avantajele sale.
Software-ul liber și fără licență igus Robot Control este integrat în sistemul de control și utilizează astfel un concept de operare uniform și servicii de comunicare constante pentru multe componente ale unui sistem. Aceasta înseamnă mai puțin efort de planificare a proiectelor și punere în funcțiune mai rapidă.
igus Robot Control nu face parte din articol și poate fi obținut de la noi ca o componentă. Un controler principal nu este necesar.
Accesorii opționale
Inițiatori, cabluri de conectare, portcabluri și unități de control sunt disponibile la cerere.
Informații suplimentare
Sarcina utilă maximă este de până la 1,5 kg. Aceasta pune o sarcină grea pe motorul axei Z și crește uzura. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți utiliza produsul așa cum doriți, vă rugăm să ne contactați. Cu un tip tehnic, vă putem oferi dimensiuni diferite cu curse de până la 625 mm și capacitate de sarcină de 1,5 kg. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Mai multe informații: Categorie:robot liniar - wiki