Tuburi de role de ghidare, excluzând rulmenți cu bile

Tub de aluminiu eloxat transparent, fără rulmenți cu bile
igus-icon-lupe
AWMR-1820 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
Tub de aluminiu eloxat transparent, fără rulmenți cu bile
AWMR-1820 technical drawing
  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60, 100 mm
  • Ø interior: 18, 28, 35, 46, 48, 56, 98 mm
  • Materiale: aluminiu anodizat clar, oțel inoxidabil, carbon
  • Lungimi personalizate de la 50 la 1500 mm
igus-icon-lieferzeitAWMR-1820
20
18
aluminiu

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță