Soluție plug-and-play pentru un început rapid
igus Robot Control permite programarea și controlul roboticii
într-un mod simplu și intuitiv, facilitând astfel începutul automatizării.
Designul modular face posibil controlul diferitelor cinematici igus ,
cum ar fi roboții delta, roboții liniari sau roboții articulați.
- Învățare prin exemplu:
funcții de control manual pentru sisteme de roboți liniari și roboți delta
- Interfețe:
ModBus, I/O digitale, Ethernet CRI, ROS etc.
- Comunicare:
Ethernet sau Wi-Fi
- Programe mostră:
peste 100 de programe mostră pentru roboți liniari igus®,
roboți delta, roboți cu braț articulat, Scara etc.
- Secvențe de mișcare:
mișcare circulară, comenzi de viteză, if-then-else, calcul matrice, etc.
Sistem de control integrat inclus
Software-ul igus® Robot Control gratuit, fără licență, este integrat în sistemul de control
și astfel folosește un concept de operare uniform și
servicii de comunicare continue pentru multe componente ale sistemului.
Acest lucru reduce efortul de planificare a proiectului și facilitează punerea în funcțiune.
- Cu
proiecte pre-programate pentru toate axele simple igus, SCARA și vehicul cu ghidare automată (AGV)
- Operare intuitivă
cu interfață 3D
- axă
și mișcări liniare
- Conectați-vă
prin Ethernet și Wi-Fi
Ce aveți nevoie pentru un sistem de control al robotului
- (A)
Dulap de comandă cu o sursă de alimentare, un comutator de oprire de urgență și componente pentru
punerea în funcțiune directă
- (B)
Aveți deja un tablou de comandă cu o sursă de alimentare și un comutator de oprire de urgență? Atunci aveți nevoie doar de versiunea pentru șină DIN.
- igus
robot cu sau fără gripă
- PC/laptop cu Windows 10
- Componente de siguranță
Mai multe informații: wiki