Reductor melcat drygear® cu accesorii, bucșă cu ieșire unilaterală

Nou
RL-D-50-102-70-0P035-H-U80 product image
igus-icon-lupe
  • Integrarea indicatorului de poziție împreună cu volanul asigură o manipulare simplă și o precizie ridicată în timpul reglajului
  • Soluție completă gata de instalare pentru poziționare precisă fără unelte suplimentare
  • Până la 56 Nm de cuplu pot fi transmise
  • Utilizare ecologică în funcționare uscată fără lubrifianți
  • Ieșire pe o singură parte 
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-70-0P035-H-U80