igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Informații despre produs
- Transportul
de lăzi goale
- Stivuire
de suporturi de sarcină mici de 400mm x 300mm și 400mm x 600mm
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Informații despre produs
Dispozitivul „anti răsturnare” este proiectat pentru transportul ambalajelor goale. Acesta permite transportul mai multor lăzi goale în stivă. Pot fi stivuite atât lăzi Euro întregi (400 mm x 300 mm), cât și lăzi Euro pe jumătate (400 mm x 600 mm). Vă rugăm să rețineți că pot fi transportate doar containere goale cu o greutate totală de până la 25 kg și că robotul se deplasează doar cu „anti răsturnare”.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h