igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Informații despre produs
- Axe
flexibile
- Ușor
- Unic
- ... ca
adevăratul ReBeL Cobot
Dimensiune: 60mm x 36mm x 180mm
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-MINI
Informații despre produs
Dimensiune: 60mm x 36mm x 180mm
ReBeL Mini impresionează prin designul său modern și manevrabilitatea excelentă. Este foarte distractiv și oferă cunoștințe valoroase. Fabricat din materiale robuste, este echipat pentru orice fel de aplicații. Acest lucru este ideal pentru tinerii exploratori și inginerii aspiranți.
Dimensiune: 60 mm x 36 mm x 180 mm
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h