- Noua dimensiune cu un diametru interior de 94 mm
- Potrivit pentru sarcini mai mari
- Design complet din plastic, ușor
- Doar două componente pentru o construcție simplificată
- ≥ 75 % material reciclat, fără lubrifiere
Modificarea limbii :
Inelul de rotire iglidur® PRT-05, realizat în întregime din plastic, este un lagăr cu inel de rotire proiectat pentru aplicații mai mari, menținând în același timp o greutate redusă. Noua dimensiune, cu un diametru interior de 94 mm, permite utilizarea în aplicații cu cerințe mai mari de sarcină.
Modelul PRT-05-94-PC are o construcție complet din plastic cu un tip de componente simplificat. Proiectarea constă din două componente și este proiectată pentru o integrare ușoară.
Capacitatea statică de sarcină axială, testată în laboratorul igus®, este de 20 000 N. Materialul conține cel puțin 75 % regranulat. Funcționarea este fără lubrifiere, eliminând necesitatea întreținerii suplimentare asociate cu lubrifierea.
Lagărul rotativ iglidur® PRT-05 este potrivit pentru aplicații în inginerie mecanică și automatizare unde este necesară o conexiune rotativă ușoară și ușor de întreținut.