Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA34
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA34
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA34
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
  • Clasa de protecție: IP65
  • Cuplu de menținere: 5,90Nm
  • Curent nominal: 6,40A
  • Conectare motor: cablu de conectare 1 m cu conector Molex
  • Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C