- Dimensiunea de instalare: NEMA24/dimensiunea flanșei 60mm
- Clasa de protecție: IP65
- Cuplu de menținere: 3,50Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conectare motor: cablu de conectare 1 m cu conector Molex
- Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
- Tensiunea de frânare: 24V
- Frână integrată pentru sarcini verticale
Modificarea limbii :