- Dimensiune de instalare: NEMA23/dimensiune de montare flanșă 56mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 2,00Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
Modificarea limbii :
Cea mai populară dimensiune a motorului pas cu pas
Motorul pas cu pas are un cuplu mare și dimensiuni compacte. Este perfect pentru o serie de aplicații din gama de sarcini medii. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Zonele sale de aplicare sunt dispozitive ieftine de sine stătătoare, precum și mașini de automatizare și ajustări de format. Motoarele cu șurub pot fi instalate și achiziționate și ca componente individuale. Atunci când lucrează împreună, șuruburile de avans sunt conectate suplimentar la motor cu Loctite 648. După 24 de ore, timpul de întărire este complet. În plus, fiecare motor este reglat cu un șurub de avans într-o mașină de îndreptat șuruburi de avans pentru a putea asigura o calitate bună.