Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA 23

MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E IP65 cu frână, cablu de conectare, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA23/dimensiune flanșă 56mm 
  • Clasa de protecție: IP65 
  • Cuplu de menținere: 2,00Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conectare motor: cablu de conectare 1 m cu conector Molex
  • Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-56-C-B-C