- Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,50Nm
- Curent nominal: 1,80A
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
Modificarea limbii :
Cel mic, dar puternic
Acest motor compact are un cuplu impresionant și viteze mari. Funcționează cu precizie, este robust, economic și ușor de controlat. Motoarele pas cu pas sunt utilizate în dispozitive de măsurare sau în automatizarea industrială. Motoarele cu șurub de avans pot fi instalate și achiziționate și ca componente individuale. Când se lucrează împreună, șuruburile conducătoare sunt conectate suplimentar la motor cu Loctite 648. După 24 de ore, timpul de întărire este complet. În plus, fiecare motor este reglajat cu un ax filetat într-o mașină de îndreptat axele filetate, pentru a se putea asigura o bună calitate.