- Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: IP65
- Cuplu de menținere: 0,50Nm
- Curent nominal: 1,80A
- Conexiune motor: cablu de conectare 1m
- Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
- Tensiunea de frânare: 24V
- Frână integrată pentru sarcini verticale
Modificarea limbii :