- Dimensiunea de instalare: NEMA11/dimensiunea flanșei 28mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,06Nm
- Curent nominal 0,67A
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
Modificarea limbii :
Ușor, dar cu o mare putere
Acest motor are dimensiuni foarte compacte. Chiar și la viteze mai mari, menține un cuplu constant. Sarcinile mari pot fi mutate cu un pas de șurub conducător potrivit. Mediul tipic de lucru este în tehnologia medicală, automatizarea laboratoarelor și automatizarea industrială. Codorul are, de asemenea, un conector JST. Dar acest lucru nu are cablu. Cablul de la sistemul de control al motorului este conectat direct la encoder. Motoarele cu șurub de plumb pot fi instalate și pot fi cumpărate ca componente individuale. Atunci când lucrează împreună, șuruburile de plumb sunt conectate suplimentar la motor cu Loctite 648. După 24 de ore, timpul de întărire este complet. În plus, fiecare motor este reajustat cu un șurub în mașina de îndreptat șuruburi pentru a putea asigura o bună calitate.