- Dimensiunea de instalare: NEMA11/dimensiunea flanșei 28mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,06Nm
- Curent nominal: 0,67A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
Modificarea limbii :
Ușor, dar cu o mare putere
Acest motor are dimensiuni foarte compacte. Chiar și la viteze mai mari, menține un cuplu constant. Sarcinile mari pot fi mutate cu un pas de șurub conducător potrivit. Mediul tipic de lucru este în tehnologia medicală, automatizarea laboratoarelor și automatizarea industrială. Motoarele cu șurub pot fi instalate și achiziționate și ca componente individuale. Atunci când lucrează împreună, șuruburile de avans sunt conectate suplimentar la motor cu Loctite 648. După 24 de ore, timpul de întărire este complet. În plus, fiecare motor este reglat cu un șurub de avans într-o mașină de îndreptat șuruburi de avans pentru a putea asigura o calitate bună.