- Dimensiunea de instalare: NEMA8/dimensiunea flanșei 20mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,018Nm
- Curent nominal: 0,6A
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
Modificarea limbii :
Motoare cu șurub de plumb în dimensiunea de instalare NEMA 8 pentru spații mici de instalare
Acest motor impresionează prin designul său foarte mic. Cuplul rămâne constant chiar și la viteze mari. Sarcinile mari pot fi mutate cu pasul potrivit al șurubului conducător. Mediul tipic de lucru este în tehnologia medicală, automatizarea laboratoarelor și automatizarea industrială. Conexiunea motorului are un conector JST. Aceasta iese cu 300 mm din partea din spate a carcasei motorului. Encoderul are, de asemenea, un conector JST. Cu toate acestea, nu are cablu. Cablul de la sistemul de control al motorului este conectat direct la encoder.
![]()
îmbunătățirea tehnologiei:
Costuri reduse:
Dovadă:
Sustenabilitate: