Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 34

MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 34
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 34
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 34
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu nominal: 1,00 Nm
  • Tensiune nominală: 48V DC
  • Conexiuni motor: conector Molex, encoder cu Molex, frână cu Molex
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A