Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 24
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 24
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 24
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu nominal: 0,80 Nm
  • Tensiune nominală: 48V DC
  • Conexiuni motor: conector Molex, encoder cu Molex, frână cu Molex
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-K-A