Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 23

MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 23
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 23
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 23
Motor BLDC drylin cu conector Molex, Hall, encoder și frână, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu nominal: 0,60 Nm
  • Tensiune nominală: 48V DC
  • Conexiuni motor: conector Molex, encoder cu Molex, frână cu Molex
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-K-A