Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall și encoder, NEMA 23

MOT-EC-56-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall și encoder, NEMA 23
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall și encoder, NEMA 23
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall și encoder, NEMA 23
Motor drylin BLDC cu conector Molex, Hall și encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu nominal: 0,60 Nm
  • Tensiune nominală: 48V DC
  • Conexiuni la motor: conector Molex, codor cu Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-I-A